Publiko produktet
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-vive-receptacles
    • Ürün ailesiLighting Controls
    • Ürün grubuVive by Lutron
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)4.7
    • Genişlik (mm)2.9
    • Derinlik (mm)1.8
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
    • UNSPSC adıElectrical receptacles
    • UNSPSC kodu39121406
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical Controls and Relays
    • OmniClass numarası23-35 27 11
    • OmniClass başlığıElectrical Receptacles