Publiko produktet
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-vive-wireless-hub
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuVive by Lutron
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)1.5
  • Genişlik (inç)6.5
  • Derinlik (inç)2.8
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Controls
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC000533
  • ETIM AdıLighting control system component
  • Uniclass 2015 koduPr_75_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıPower and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Devices
  • OmniClass numarası23-27 15 21
  • OmniClass başlığıBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler