Publiko produktet
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Özellikler
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.g-basic-led-IP65
    • Ürün ailesiG Series
    • Ürün grubuG Basic Led
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)142
    • Genişlik (mm)322
    • Derinlik (mm)74.2
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEmergency Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa