Publiko produktet
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Watertight self-contained emergency LED fitting, to be surface mounted. Enclosure 100% polycarbonate, with gray RAL 7035 background and transparent external diffuser. An internal soft opal diffuser in high-transmission material for optimum homogeneity in light scattering and protection of LEDs. Ni-Cd batteries (high temperature). Remote-controlled.

    Özellikler
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 450 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1200 - 4800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LN-Led
    • Ürün ailesiLN series
    • Ürün grubuLN
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)101
    • Genişlik (mm)665
    • Derinlik (mm)101
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEmergency Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa