Publiko produktet
Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    LED emergency luminaire for hotels or hospitals. Maintained and non-maintained mode:
    – Maintained mode: 8 LEDs arranged in a crown with 2 colour temperatures available cold (5,700 K) and warm (3,000 K)
    – Non-maintained mode: only the green led lights up when charging.
    Possible remote control. 

    Özellikler
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.orion
    • Ürün ailesiOrión series
    • Ürün grubuOrión
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)37.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEmergency Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Danimarka
    Finlandiya
    Fransa
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    Lüksemburg
    Norveç
    Polonya
    Portekiz