Publiko produktet
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
    Luznor

    PL series watertight (IP66)

    LED self-contained emergency high-power emergency lighting. 

    Series with 2 or 4 LED lamps to install at height. 

    Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries.  

    Metallic housing painted in epoxy powder RAL 7035 color (IP66).

    Özellikler
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PL-IP66
    • Ürün ailesiPL series
    • Ürün grubuPL
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)335
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)260
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEmergency Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa