Publiko produktet
Tube
Tube
Tube
Tube
    Luznor

    Tube

    Watertight LED emergency light fitting to be surface mounted. With light beam orientation and internal diffuser.
    100% polycarbonate housing with external transparent diffuser. Includes a side cable entry and a PG-11 gland.
    Ni-Cd (high temperature) or Li-Ion battery according to the model. Remote controlled.

    Özellikler
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 200 - 1200
      • Maintained Flux (lm): 200 - 1200
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK07
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tube
    • Ürün ailesiTube series
    • Ürün grubuTube
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)92
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEmergency Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa