Publiko produktet
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DS-SS15812-14-PG
  • Ürün ailesiStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Ürün grubuSmart-Strut 12ga Channels
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-11-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1.62
  • Genişlik (mm)14
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Kg)2.07
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • OmniClass numarası23-35 33 25 15
  • OmniClass başlığıHorizontal Electrical Wire Raceways