Publiko produktet
Balcony door Outward opening
Magnorvinduet

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AT310
  • Ürün ailesiDoors
  • Ürün grubuBalcony Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Hollanda
İsveç
Norveç
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin