Publiko produktet
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Özellikler
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.arch-profile-pilaster-fypon
    • Ürün ailesiFypon
    • Ürün grubuPilasters
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-12-23
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Pilasters
    • OmniClass numarası23-15 15 31 11
    • OmniClass başlığıWall Pilasters