Publiko produktet
Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch skylights consist of two sloped sides that meet at a ridge, and two gable ends. Decorative elements like ridge cresting and finials can be added to the skylight to create a more traditional appearance.

Hip End Skylights are similar to Double Pitch configurations. Instead of gable ends, Hip End Skylights slope downward at the end like an elongated pyramid skylight.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.solar-double-pitch-hip-end-sl5006
  • Ürün ailesiSolar Innovations
  • Ürün grubuFixed Skylights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Skylights
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 açıklamasıSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Windows and Skylights
  • OmniClass numarası23-17 17 00
  • OmniClass başlığıSkylights