Publiko produktet
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.solar-pyramid-skylight-sl5006
  • Ürün ailesiSolar Innovations
  • Ürün grubuFixed Skylights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Skylights
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıSkylights
  • UNSPSC kodu301718
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 açıklamasıSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Windows and Skylights
  • OmniClass numarası23-17 17 00
  • OmniClass başlığıSkylights