Publiko produktet
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.solar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Ürün ailesiSolar Innovations
  • Ürün grubuTilt Turn
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıTilt or transom windows
  • UNSPSC kodu30171608
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika