Publiko produktet
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    MAPPYFIBER® BUBBLE B is the innovative sound-absorbing panel with a dynamic design, with rounded multiple folded edges, ideal for applications in environments where an elegant design is required.
    The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.

    Özellikler
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mappyfiber_Bubble_B
    • Ürün ailesiAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Ürün grubuMappyfiber
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıAcoustical insulation
    • UNSPSC kodu30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustical Ceilings
    • OmniClass numarası23-15 19 23 11 13
    • OmniClass başlığıAcoustical Ceilings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya