Publiko produktet
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    The essential character of stone shapes measured, contemporary exteriors: Slow Cold20 is a 20 mm porcelain stoneware collection designed for outdoor settings. In the 60x120 size, it develops a compact range in Cemento, Gesso, Nebbia and Cromo. Tecnico technology enhances reliability, visual continuity and design consistency across the surface. It suits terraces, walkways and residential or commercial areas where a sober, resistant presence is always required.


    Marazzi ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SLOW_COLD20
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring