Publiko produktet
Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus
Marbodal

Base cabinet 2565100 Arkitekt Plus

4.5 / 5 yıldız4.5(11 incelemeler)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.12012565100
  • Ürün ailesiArkitekt Plus
  • Ürün grubuBase cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)59
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İsveç