Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
marbodal/products/cc75077b-fcd3-45ae-965b-273c1842c25f
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Marbodal
Takip et
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
4.3
(10 incelemeler)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
İndir
Özellikler
Özellikler
Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
12018312080
Ürün ailesi
Arkitekt Plus
Ürün grubu
High cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-03-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2112
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
565
Bağlantılar
Bağlantılar
Kurulum talimatları
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Ürün belgelendirmesi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Teknik açıklama
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
66.23
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
İndir