Publiko produktet
Panel Base cabinet Height 870mm
Marbodal

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.13411440
  • Ürün ailesiPanel
  • Ürün grubuPanel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)870
  • Genişlik (mm)16
  • Derinlik (mm)585
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)5.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa