Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Marbodal
Takip et
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
İndir
Özellikler
Özellikler
Base cabinet for sink and waste sorting.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
83012025060
Ürün ailesi
Aspekt
Ürün grubu
Base cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-03-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
704
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
565
Bağlantılar
Bağlantılar
Kurulum talimatları
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Ürün belgelendirmesi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Teknik açıklama
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
42.74
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
İndir
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
İndir