Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
marbodal/products/08af201e-5f54-4857-bf92-4be81a4c263d
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
High cabinet 8564060 Aspekt
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Marbodal
Takip et
High cabinet 8564060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
İndir
Özellikler
Özellikler
High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
83018564060
Ürün ailesi
Aspekt
Ürün grubu
High cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-03-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2112
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
565
Bağlantılar
Bağlantılar
Kurulum talimatları
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Ürün belgelendirmesi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Teknik açıklama
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
57.58
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
İndir
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
İndir