Publiko produktet
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 / 5 yıldız4.4(21 incelemeler)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Özellikler
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kitchen_Type04
    • Ürün ailesiShowcase
    • Ürün grubuL-Shaped Kitchen two walls
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2278
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 11
    • OmniClass başlığıResidential Kitchen Specialty Casework