Publiko produktet
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Hot Water

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Hot Water

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hv2-air-curtain-hot-water
  • Ürün ailesiAir Curtains
  • Ürün grubuHV2 (High Velocity 2) Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Hava Perdeleri
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • ETIM KoduEC011301
  • ETIM AdıHot water air curtain
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Curtains
  • OmniClass numarası23-33 31 11 11
  • OmniClass başlığıHeated Air Curtains