Publiko produktet
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtains

Our LPV series is the anchor of our LoPro series. Sleek, quiet, with a consumer-friendly design that makes it perfect for customer facing, commercial installations and also has a variable speed control, allowing you to turn the air column up or down to suit your needs. It has 1/6 HP motor, the standard color is Obsidian Black and heated options are available.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lpv2-air-curtain-unheated
  • Ürün ailesiAir Curtains
  • Ürün grubuLPV2 (LoPro 2) Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Hava Perdeleri
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • ETIM KoduEC010067
  • ETIM AdıAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir Curtains
  • OmniClass numarası23-33 31 11 13
  • OmniClass başlığıNon Heated Air Curtains