Publiko produktet
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BenchTrunkingAluminium
    • Ürün ailesiTrunking
    • Ürün grubuAluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)105
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriİngiltere
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCable trunking