Publiko produktet
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

4.0 / 5 yıldız4.0(10 incelemeler)

The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning. 

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.marvin-dhwau
  • Ürün ailesiEssential
  • Ürün grubuWindows
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam Elyafı
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Double Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Okyanusya Avrupa Asya
Anguilla
Avustralya
Cebelitarık
İsrail
Antigua ve Barbuda
Türkiye