Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Ev
Kategoriler
Yapı
Geçiş sistemleri
MHC Multi-Utility Quadruple
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
MASTERTEC
Takip et
MHC Multi-Utility Quadruple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
İndir
Özellikler
Özellikler
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
mhc-mehrsparte-4-fach
Yayınlanma tarihi
2026-03-06
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Kurulum talimatları
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Geçiş sistemleri
Benzer ürünler
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
İndir
MASTERTEC
Cable conduit
İndir
MASTERTEC
MHC Duo end cap
İndir
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
İndir
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
İndir
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
İndir