Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Waterproofing & Membranes
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
MASTERTEC
Takip et
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
coated crack inducing profiles
perforated support rail
perforated foldable retaining plates
tested by MFPA Leipzig
available in Revit 2022-2027 and as IFC
İndir
Özellikler
Özellikler
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
srf-125-multi
Yayınlanma tarihi
2026-03-09
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
Kurulum talimatları
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
İhale bilgileri
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
Benzer ürünler
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
İndir
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
İndir
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
İndir
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
İndir
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
İndir
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
İndir