Publiko produktet
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Contemporary linear design. Weather resistant stainless steel and a maintenance-free surface. Custom made to your requirements, including any sized custom shapes.

    Matter Surfaces ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.metrosteel-grate
    • Ürün ailesiArrival Collection
    • Ürün grubuArchitectural Grilles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-04-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Entrance