Publiko produktet
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Özellikler
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.mattONE-architrave
    • Ürün ailesiwalls
    • Ürün grubuhorizontal reinforcement
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAerated concrete
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
    • IFC sınıflandırmasıBlok
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass numarası23-15 15 21
    • OmniClass başlığıWall Blocks
    • CSI UniFormat II koduF1020
    • CSI UniFormat II başlığıIntegrated Construction