Publiko produktet
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
    Arşivlendi

    Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/8 is an economical, low-profile, entangled mesh mat, which can help meet IBC sound control. Maxxon Acousti-Mat 1/8 requires a minimum 3/4" Maxxon® underlayment topping, for a total system height of less than 1" (25mm).

    Sound Control Mat

    Özellikler
    • Technical Data:

      Thickness1/8" (3 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll45 lbs. (20.4 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.maxxon-013
    • Ürün ailesiAcousti-Mat®
    • Ürün grubuSound Control Mat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-12
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (inç)60
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Kaba döşeme
    • Uniclass 2015 koduAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAcoustic Treatment
    • OmniClass numarası23-15 17 11 13
    • OmniClass başlığıFloor Underlayments