Publiko produktet
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Özellikler
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ecocuteair
  • Ürün ailesiHeater
  • Ürün grubuHeater Pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2082
  • Genişlik (mm)1250
  • Derinlik (mm)1900
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Kg)1.34
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • UNSPSC adıHeat pumps
  • UNSPSC kodu40101806
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass numarası23-33 17 00
  • OmniClass başlığıHeat Pumps