Publiko produktet
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus

    Metal body. Scattering angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.

    Özellikler
    • Article C055CL-L12B4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 160 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage AC 200-240 V 50/60 Hz
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 900 lm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceiling-luminaire-Focus-
    • Ürün ailesiArchitectural
    • Ürün grubuFocus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa