Publiko produktet
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Özellikler
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceiling-luminaire-Focus--S
    • Ürün ailesiArchitectural
    • Ürün grubuFocus S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)128
    • Genişlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa