Publiko produktet
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    Özellikler
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceiling-luminaire-Zon-
    • Ürün ailesiArchitectural
    • Ürün grubuZon
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa