Publiko produktet
Nostalgia pendant lamp
Maytoni GmbH

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Özellikler
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Nostalgia-pendant-lamp
  • Ürün ailesiDecorative
  • Ürün grubuNostalgia
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)475
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)4.34
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıLamba
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
  • OmniClass numarası23-35 45 15
  • OmniClass başlığıLamps

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa