Publiko produktet
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 3XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm -
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 255
      Lighting fixture depth, mm 890
      Lighting fixture diameter, mm 150
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Erich-
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuErich
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)255
    • Derinlik (mm)890
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa