Publiko produktet
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Rebel

    Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and amber color. Trend — optical illusion, luminous element floating effect. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Rebel
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuRebel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1542
    • Genişlik (mm)302
    • Derinlik (mm)302
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa