Publiko produktet
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    Özellikler
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Recessed-luminaire-Focus--
    • Ürün ailesiArchitectural
    • Ürün grubuFocus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa