Publiko produktet
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Maya pendant lamp

    Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Mesoamerican jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K.

    Özellikler
    • Bulb Power, W 10

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Height of the ceiling cup, mm 360

      Width, MM  60

      Luminous Flux, lum 350

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: P091PL-L18G3K

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Maya-pendant-lamp
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuMaya
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1865
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps