Publiko produktet
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Bonn

    Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. Light source — LED module with neutral color temperature of 3000K. Trendy rectangular arch shape. The series includes outdoor lamps of various heights and power.
    Özellikler
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Outdoor-lamp-Bonn
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuBonn
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps