Publiko produktet
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Dynamics

    Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture. Pendant models with external glass elements. Bright key-light.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Dynamics
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuDynamics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1700
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps