Publiko produktet
Pendant lamp Flusso
Maytoni GmbH

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Özellikler
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Flusso
  • Ürün ailesiDecorative
  • Ürün grubuFlusso
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-07-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)205
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)0.99
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıLamba
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
  • OmniClass numarası23-35 45 15
  • OmniClass başlığıLamps

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa