Publiko produktet
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Lunare

    Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. Aesthetics of constructivism in design. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Lunare
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 5
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 450
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 93
      Lighting fixture height , mm 2345
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 211
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD327PL-L5BS3K


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Lunare
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuLunare
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2345
    • Genişlik (mm)211
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps