Publiko produktet
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Palette

    Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source — lamp with GU10 base.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Palette
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuPalette
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)95
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps