Publiko produktet
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Özellikler
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pendant-lamp-Saturno
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuSaturno
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.43
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa