Publiko produktet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Facet

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Facet
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 752
      Lighting fixture width, mm 130
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD094WL-03G


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Facet
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuFacet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)752
    • Genişlik (mm)130
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.63
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps