Publiko produktet
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Fortano
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuFortano
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)310
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)185
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.75
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps