Publiko produktet
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Ios-177
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuIos 176
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.47
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa