Publiko produktet
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Marmo
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuMarmo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps