Publiko produktet
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Nuance

    Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted. LED light source, color temperature - 3000K.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Nuance
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuNuance
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)66.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.47
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps